Share this Job
Apply now »

Test Developer (part-time): Hľadáme VŠ študenta IT smeru (3. alebo 4. ročník)

Miesto práce: Bratislava 
Dátum nástupu: Po dohode
Mzda: €6,50 / hod.
Druh úväzku: Part-time 

 

 

 

Láka ťa pracovať už počas štúdia a byť súčasťou skutočného SW vývoja ? Pridaj sa k nám do Kistleru!

Hľadáme šikovného VŠ študenta IT smeru, ktorý je aktuálne v 3. alebo 4. ročníku a chce zažiť reálny projekt a ktorého láka TESTING v celej jeho komplexnosti. A ktovie? Ak ťa to bude s nami baviť, možno zostaneš aj po štúdiu.

 

Ak do toho chceš ísť s nami, budeš:
 

  • testovať softvér určený pre zariadenia na meranie fyzikálnych veličín a spracovanie nameraných dát
  • implementovať a spúšťať manuálne a automatizované testy (Robot Framework)
  • rozširovať a optimalizovať existujúce knižnice a skripty (Python, Bash, atď. )
  • mať možnosť spoznať najnovšie technológie a postupy vývoja a testovania softvéru

 

Postupne možeš byť zahrnutý aj do:

 

  • návrhu testovacích prípadov a prípravy testovacích dát pre integračné a systémové testy
  • implementovania nových knižníc pre ovládanie zariadení cez rôzne rozhrania (Python)
  • návrhu a optimalizácie testovacej infraštruktúry (zariadenia, topológia siete, nastavenie CI/CD procesov - Jenkins, atď.)
  • code reviews v rámci projektového testing tímu

 

#TestAutomation#Python#RobotFramework#Linux#Jenkins#ScrumTeam

 

Tak čo? Ideš do toho? :)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Čo potrebuješ?

 

  • Byť VŠ študent IT smeru (3. alebo 4. ročník je podmienkou) so záujmom o dlhodobú spoluprácu
  • Dokázať nám, že máš záujem a si šikovný :)  (Máš vlastné aplikácie? Si hrdý na svoj školský projekt? )
  • Schopnosť pracovať v tíme
  • Pozitívny a aktívny prístup k práci
  • Flexibilitu a ochotu sa vzdelávať

 

Kľudne spomeň svoju skúsenosť s :

  • Windowsom /Linuxom
  • Pogramovacími jazykmi, technológiami, toolmi a metodológiami
  • HW

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 

  • Flexibilný pracovný čas
  • Stravné lístky - 4,30 EUR plne hradené zamestnávateľom (za odpracované aspoň 4 hodiny denne)
  • Interné technologické školenia a tréningy, firemná knižnica
  • Teambuildingy
  • Čerstvé ovocie, chill-out zóna, joga
  • Elektronický "standup desk"
  • Agilný prístup k vývoju softvéru
  • Práca v medzinárodnom tíme
Informácia k výberovému procesu

 Uchádzačov budeme kontaktovať najskôr po veľkonočných sviatkoch. Prioritne budeme kontaktovat uchádzačov, ktorí najviac zodpovedajú požiadavkam na dané pracovné miesto. Ďakujeme za pochopenie!

Apply now »